Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Schraubenbolzen mit Dehnschaft

BN 708

DIN 2510 L



Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp 21 CrMo V57
Oberfläche
Oberfläche blank

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 2510 L

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp 21 CrMo V57
Oberfläche
Oberfläche blank

Montagehinweise

1. Zentrierung durch Schraubenbolzen
2. Zentrierung durch Sechskantmuttern

Illustration Montagehinweise





Hierfür geeignet


BN 709 - DIN 2510 NF

Sechskantmuttern für Schraubenbolzen - Stahl - 25 CrMo4 - blank