EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Verschlussschrauben / Dichtringe

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 439 - DIN 910 Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde ohne Dichtring Stahl   verzinkt-blau
2 BN 441 - DIN 910 Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde mit Dichtring Stahl   blank
3 BN 443 - DIN 910 Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde mit Magnet Stahl   blank
4 BN 440 - DIN 910 Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde ohne Dichtring Stahl   verzinkt-blau
5 BN 442 - DIN 910 Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde mit Dichtring Stahl   blank
6 BN 444 - DIN 7604 A Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde kurzes Gewinde Stahl   verzinkt-blau
7 BN 445 - DIN 7604 C Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde langes Gewinde Stahl   verzinkt-blau
8 BN 446 - VSM 12852 Verschlussschrauben mit Aussensechskant, Rohrgewinde Stahl   verzinkt-blau
9 BN 447 - DIN 7603 A Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben Kupfer   blank
10 BN 449 - DIN 7603 A Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben Vulkanfiber   natur
11 BN 450 - DIN 7603 A Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben Aluminium   blank
12 BN 1685 - DIN 910 Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, ohne Dichtung, metrisches Feingewinde INOX A4  
13 BN 667 - DIN 910 Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, ohne Dichtring, Rohrgewinde INOX A4  
14 BN 559 - DIN 910 Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde Messing   vernickelt
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22