Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft

BN 12

DIN 912

(Norm zurückgezogen)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Kopfform
Kopfform Zylindrisch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 12.9
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 912 (Norm zurückgezogen) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Zylindrisch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 12.9
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise