Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Zylinderschrauben mit Innensechskant und extrem niedrigem Kopf

BN 1206


Kopfform
Kopfform Zylindrisch extrem niedrig
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 010.9
Oberfläche
Oberfläche schwarz

Alle Eigenschaften


Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Zylindrisch extrem niedrig
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 010.9
Oberfläche
Oberfläche schwarz




Hierfür geeignet


BN 20008 - DIN 7426

Sortiment Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innensechskant, kurze Ausführung - Stahl - vergütet - blank

BN 20009 - DIN 7426

Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innensechskant, kurze Ausführung - Stahl - vergütet - blank