EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Anschlussstecker hinten

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 13512 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 8-Leiter Anschlussstecker hinten ELESA® Thermoplast   schwarz
2 BN 13518 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 8-Leiter Anschlussstecker hinten ELESA® Thermoplast   grau
3 BN 13531 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 8-Leiter Anschlussstecker hinten ELESA® Thermoplast   schwarz
4 BN 13532 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 8-Leiter Anschlussstecker hinten ELESA® Thermoplast   grau
5 BN 13515 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 2 oder 5m Kabel, 8-Leiter Ausgang hinten ELESA® Thermoplast   schwarz
6 BN 13521 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 2 oder 5m Kabel, 8-Leiter Ausgang hinten ELESA® Thermoplast   grau
7 BN 13535 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 2 oder 5 m Kabel, 8-Leiter Ausgang hinten ELESA® Thermoplast   schwarz
8 BN 13526 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 2 oder 5 m Kabel, 8-Leiter Ausgang hinten ELESA® Thermoplast   grau
9 BN 13527 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 0,2 m Anschlusskabel, 8-Leiter Ausgang hinten ELESA® Thermoplast   schwarz
10 BN 13528 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 0,2 m Anschlusskabel, 8-Leiter Ausgang hinten ELESA® Thermoplast   grau
11 BN 13536 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 0,2 m Anschlusskabel, 8-Leiter Ausgang hinten ELESA® Thermoplast   schwarz
12 BN 13537 Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter 0,2 m Anschlusskabel, 8-Leiter Ausgang hinten ELESA® Thermoplast   grau
13 BN 13564 Verlängerung mit M12x1 Stecker für CFSW ELESA® Thermoplast   schwarz
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22