Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ELESA® LX-HS

BN 13569 - Stellfüsse mit Gewindebolzen, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz

  • Fuss: mit Kreuzschlitz und
    Aussensechskant
  • Gewindebolzen: Stahl verzinkt mit Innensechskant am oberen Ende

Antrieb
Antrieb Innensechskant
Marke
Marke ELESA®
Produktlinie
Produktlinie LX-HS
Werkstoff
Werkstoff Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
Farbe
Farbe schwarz matt

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Fuss: mit Kreuzschlitz und
    Aussensechskant
  • Gewindebolzen: Stahl verzinkt mit Innensechskant am oberen Ende

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Innensechskant
Marke
Marke ELESA®
Produktlinie
Produktlinie LX-HS
Werkstoff
Werkstoff Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
Farbe
Farbe schwarz matt