Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Rap® Railway

BN 22330 - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie

  • Die erhöht brandgeschützte Version MFR-RW aus der Reihe Ty-Rap® ist für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Brandschutzanforderungen entwickelt worden
  • Geeignet für Schienenfahrzeuge und öffentliche Einrichtungen
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Einsatztemparatur: -40 °C ... +85 °C
  • Brandverhalten: selbstverlöschend nach UL94V-0
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei

Marke
Marke ABB
Produktlinie
Produktlinie Ty-Rap® Railway
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6.6
Farbe
Farbe natur
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

R: Zugfestigkeit min. in N


Produktmerkmale

  • Die erhöht brandgeschützte Version MFR-RW aus der Reihe Ty-Rap® ist für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Brandschutzanforderungen entwickelt worden
  • Geeignet für Schienenfahrzeuge und öffentliche Einrichtungen
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Einsatztemparatur: -40 °C ... +85 °C
  • Brandverhalten: selbstverlöschend nach UL94V-0
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 nach Anforderung R22 und R23

Eigenschaften

Marke
Marke ABB
Produktlinie
Produktlinie Ty-Rap® Railway
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6.6
Farbe
Farbe natur
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte