EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

mit Gewindebolzen

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 13569 Stellfüsse mit Gewindebolzen, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
2 BN 13570 Stellfüsse mit Gewindebolzen, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz Gewindebolzen: Stahl verzinkt ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
3 BN 13571 Stellfüsse mit Gewindebolzen, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz Gewindebolzen: Stahl verzinkt ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
4 BN 13572 Stellfüsse mit Gewindebolzen, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz Gewindebolzen: INOX ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
5 BN 13573 Stellfüsse mit Gewindebolzen, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz Gewindebolzen: INOX ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
6 BN 13574 Stellfüsse mit Gewindebolzen, mit Anti-Rutsch Gummieinsatz Gewindebolzen: Stahl verzinkt ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
7 BN 13575 Stellfüsse mit Gewindebolzen, mit Anti-Rutsch Gummieinsatz Gewindebolzen: INOX ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
8 BN 3006 Stellfüsse mit starrem Gewinde, mit Sechskant und Kreuzschlitz im Boden FASTEKS® Polyamid   schwarz
9 BN 3007 Maschinenstellfüsse mit Gewindebolzen, beweglich, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz FASTEKS® Polyamid verstärkt   schwarz
10 BN 3035 Maschinenstellfüsse mit Befestigungsbohrung, Gewindebolzen beweglich, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz FASTEKS® Polyamid verstärkt   schwarz
11 BN 3036 Maschinenstellfüsse mit Gewindebolzen, beweglich, mit Anti-Rutsch Gummieinsatz FASTEKS® Polyamid verstärkt   schwarz
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22