Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


ABB Ty-Met™

BN 22843 - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet

  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -80 °C ... +150 °C
  • Vollständig beschichtete Ausführung mit einer ungiftigen, halogenfreien Polyesterbeschichtung für eine sichere Handhabung, einen erhöhten Schutz der Kabel und eine verbesserte Isolation zwischen verschiedenen Materialien

Antrieb
Antrieb Schlitz
Marke
Marke ABB
Produktlinie
Produktlinie Ty-Met™
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp AISI 316
Farbe
Farbe schwarz
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

R: Zugfestigkeit min. in N


Produktmerkmale

  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -80 °C ... +150 °C
  • Vollständig beschichtete Ausführung mit einer ungiftigen, halogenfreien Polyesterbeschichtung für eine sichere Handhabung, einen erhöhten Schutz der Kabel und eine verbesserte Isolation zwischen verschiedenen Materialien

Zusätzliche Informationen

Einige Zulassungen sind nicht auf alle Produktnummern zutreffend.
DNV-GL Zertifikat: TAE000032Z

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Schlitz
Marke
Marke ABB
Produktlinie
Produktlinie Ty-Met™
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp AISI 316
Farbe
Farbe schwarz
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise