Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Rap®

BN 22823 - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4

  • Wetterbeständig
  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -60 °C / +105 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei

Marke
Marke ABB
Produktlinie
Produktlinie Ty-Rap®
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6.6
Farbe
Farbe schwarz
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

R: Zugfestigkeit min. in N


Produktmerkmale

  • Wetterbeständig
  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -60 °C / +105 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei

Zusätzliche Informationen

DNV-GL Zertifikat: TAE0000191
UL-file no.: E49405

Eigenschaften

Marke
Marke ABB
Produktlinie
Produktlinie Ty-Rap®
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6.6
Farbe
Farbe schwarz
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22847

ABB ERG50 - Montagewerkzeug für Kabelbinder mit um 360° drehbarem Kopf

BN 22848

ABB ERG120 - Montagewerkzeug für Kabelbinder mit um 360° drehbarem Kopf