EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

PA 6.6
      Ty-Fast®

BN 22839

Kabelbinder hochbelastbar
Vollplastik
Polyamid PA 6.6
schwarz
  • Schwarz: wetterbeständig
  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -40 °C / +85 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
 
R: Zugfestigkeit min. in N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22