EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Nystay®










Nystay® ist eine Beschichtung aus Kunststoff (Grundstoff Polyolefin), die direkt auf den Schaft oder das Gewinde von Verbindungselementen aufgebracht wird, um sie während des Transportes oder der Montage in der jeweiligen Applikation oder Montagegruppe zu sichern. Nystay® kann auf allen Verbindungselementen mit oder ohne Gewinde angewandt werden. Nystay® ermöglicht eine Vormontage z.B. bei automatischen Zuführungen und Roboteranwendungen. Der Anwendungsbereich erstreckt sich nicht nur auf Schrauben, sondern auf alle Verbindungselemente, wie Wellen, Nieten, Bolzen, Press- und Drehteile usw. 

  • Farbe: grün
  • Material: Grundstoff Polyolefin
  • Fixiert Verbindungselemente an ihrem Platz während Transport und Montage
  • Ungiftig und umweltfreundlich, da Kunststoffbeschichtung auf Polyolefinbasis
  • Keine chemische Aushärtung
  • Kann überall am Schaft oder Gewinde eines Verbindungselements positioniert werden

   
                                                                         Andere Abmessungen auf Anfrage

                                                                         1) Reference values

                                                                         dL = Durchgangsloch im Gegenstück
                                                                                    Grösseres Durchgangsloch = tiefere Durchsteckkraft
                                                                                    Kleineres Durchgangsloch = höhere Durchsteckkraft

 
 Verkürzt die Montagezeiten beim Endanwender. Interessante Lösung für Sicherheitsanforderungen im Sinn der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Durchsteckkraft durch Bohrung über Versuche zu ermitteln. Ringposition frei wählbar. Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen. Wiederverwendbarkeit je nach Belastung mehrmals möglich.
                                                                         
Gewindeteile M3 bis M10. Schrauben, Bolzen usw.

Betriebstemperatur –40 °C bis 90 °C

d1 = Durchmesser der Schraube oder des Bolzens
d2 = Durchmesser der Beschichtung: ~1,1 x D
l2  = Lage der Beschichtung: je nach Anwendungsfall
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22