EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Nyseal®


Nyseal® ist eine Kunststoffbeschichtung (Polyolefin), die an Schrauben oder sonstigen Gewindeteilen direkt unter dem Kopf angebracht wird. Der Einsatz von Scheiben, Dichtungen oder O-Ringen entfällt. Nyseal® ist eine hervorragende Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Gase. Gleichzeitig wirkt die Beschichtung als Schutz bei empfindlichen Oberflächen der zu verschraubenden Bauteile.
 

  • Farbe: grün
  • Material: Polyolefin
  • Shore-Härte A 54
  • Schichtdicke 0,2 bis 0,4 mm
  • Ausgezeichnete Dichtungswirkung
  • Verhindert Kontaktkorrosion unter dem Schraubenkopf
  • Keine zusätzlichen Unterlegscheiben oder Dichtungen nötig
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
  • Auch auf Senkschrauben anwendbar


 Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen. Wiederverwendbarkeit je nach Belastung mehrmals möglich. Dichtwirkung bis ca. 70 bar (Versuche durch Kunde nötig).

Gewindeteile M3 bis M10. Senkschrauben, Zylinderschrauben.

Betriebstemperatur bis 70 °C
Höchsttemperatur max. 90 °C
 











 
                               
 

Andere Abmessungen auf Anfrage
1) Richtwerte

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22