Beschichtungen >> TufLok® Fleck
Nytemp® Fleck
TufLok® Fleck
Nytemp® Fleck
d1 Gewindedurchmesser α Beschichtungswinkel B1 Beschichtungslänge B2 Unbeschichteter Gewindeanfang Das Mutterngewinde muss angesenkt sein, sonst kann die Beschichtung beim Eindrehen abgeschält werden. Nytemp® kann wegen der höheren Beschichtungstemperatur nur auf blanken oder phosphatierten Gewindeteilen und auf Edelstahl aufgebracht werden. Schraubensicherung mit TufLok®/Nytemp® Fleck. Gewindedichtung mit TufLok®/Nytemp® Rund. Problemloses Ansetzen der Schraube durch freie Gewindegänge. Unter dem Schraubenkopf bleiben ca. zwei Gewindegänge unbeschichtet.
Gewindeteile von M1 bis M68. Längen bis 220 mm. Muttern von M5 bis M12. |