EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

TufLok® Rund
Nytemp® Rund











TufLok® und Nytemp® sind zuverlässige und wirtschaftliche Systeme zur Dichtung von Schraubenverbindungen. Die Gewindeteile erhalten auf einem Teil des Gewindes eine hochelastische und abriebfeste Polyamidschicht. Das axiale Spiel zwischen Schraube und Muttergewinde wird damit aufgefüllt, es entsteht eine dichte Verbindung.

  • Dicht gegen Flüssigkeiten und Gase 
  • Keine Aushärtezeit, sofort belastbar 
  • Für fast alle metallischen Werkstoffe 
  • Unbegrenzt lagerfähig 
  • Beständig gegen Alkohol, Öl, Benzin und die meisten Verdünner 


 
Ansenkung 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


1 Gewindedurchmesser
l1 Beschichtungslänge
 l2 Unbeschichteter Gewindeanfang l1 Patch length l1 Patch length    



 Das Mutterngewinde muss angesenkt sein, sonst kann die Beschichtung beim Eindrehen abgeschält werden. Nytemp® kann wegen der höheren Beschichtungstemperatur nur auf blanken oder phosphatierten Gewindeteilen und auf Edelstahl aufgebracht werden.  


 Schraubensicherung mit TufLok®/ Nytemp® Fleck. Gewindedichtung mit Tuf- Lok®/Nytemp® Rund. Freie Gewindegänge ermöglichen das problemlose Ansetzen der Schraube. Unter dem Schraubenkopf bleiben ca. zwei Gewindegänge unbeschichtet. 

Gewindeteile von M1 bis M68. Längen bis 220 mm.

TufLok® Rund
Farbe blau
Temperaturbereich –56 °C bis 120 °C

Nytemp® Rund
Farbe orange
Temperaturbereich –56 °C bis 200 °C

Normalbeschichtung:
Länge l1: ~4 bis 6 Gewindegänge
Länge l2: ~1 bis 2 Gewindegänge
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22