Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® VP GRB, metr.

BN 22673 - Gerade Verschraubungen mit integrierter Manschetten-Dichtung und Aussengewinde

  • Mit metrischem Anschlussgewinde
    Schutzart: IP67 rohrseitig

Marke
Marke REIKU®
Produktlinie
Produktlinie VP GRB, metr.
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA
Farbe
Farbe schwarz

Alle Eigenschaften




Hierfür geeignet


BN 22034

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Messing - vernickelt

BN 22622

REIKU® PA RNB - Kabelschutz-Wellrohre Normalversion Standard - Polyamid - PA 6