Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


REIKU® PA REB

BN 22624 - Kabelschutz-Wellrohre einfache Version

  • Leichte Ausführung
  • Biegelastwechsel: gut
  • Belastbarkeit: 125 N / 50 mm
  • Schlagfestigkeit: 2 Joule bei -18 °C,
    >15 Joule bei Raumtemperatur
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +105 °C (+150 °C kurzzeitig)
  • Beständig gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Benzin, Dieselkraftstoffe
  • Halogenfrei

Marke
Marke REIKU®
Produktlinie
Produktlinie PA REB
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6
Farbe
Farbe schwarz
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

Nennweite 07; 95: nicht UL recognized


Produktmerkmale

  • Leichte Ausführung
  • Biegelastwechsel: gut
  • Belastbarkeit: 125 N / 50 mm
  • Schlagfestigkeit: 2 Joule bei -18 °C,
    >15 Joule bei Raumtemperatur
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +105 °C (+150 °C kurzzeitig)
  • Beständig gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Benzin, Dieselkraftstoffe
  • Halogenfrei

Zusätzliche Informationen

Um die günstigsten Materialeigenschaften der Polyamid-Wellrohre zu gewährleisten, wird eine Lagerung unter folgenden Bedingungen empfohlen: Lagertemperatur: +20 °C +/- 5 °C, Luftfeuchtigkeit: 55 bis 75 %

Eigenschaften

Marke
Marke REIKU®
Produktlinie
Produktlinie PA REB
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6
Farbe
Farbe schwarz
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte




Hierfür geeignet


BN 22654

REIKU® PA HDB - Systemhalter mit Deckel - Polyamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Gerade Verschraubungen mit integrierter Manschetten-Dichtung und Aussengewinde - Polyamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Gerade Verschraubungen mit Aussengewinde - Polyamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Bogenwinkel 90° mit integrierter Manschetten-Dichtung und Aussengewinde - Polyamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Winkel 90° mit Aussengewinde - Polyamid - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - Bogenwinkel 45° mit integrierter Manschetten-Dichtung und Aussengewinde - Polyamid - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - Winkelflansche 90° - Polyamid - PA