EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

PA 6.6
      Dome-Top® Barb Ty

BN 20274

Kabelbinder
mit Sperrzunge INOX A4
Polyamid PA 6.6
natur
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Einsatztemperatur: -60 °C / +85 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
 
3D Cadenas
warnings Prüfnorm: EN 45545-2 HL2 nach Anforderung R22, R23 und R24
UL-file nº E56854
R: Zugfestigkeit min. in N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22