Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sechskantschrauben mit Flansch und Verzahnung

BN 80007

~DIN 6921

(Norm zurückgezogen)



Kopfform
Kopfform Sechskant mit Flansch
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-gelb

Alle Eigenschaften


Norm

~DIN 6921 (Norm zurückgezogen)

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant mit Flansch
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-gelb

Funktionsprinzip

1. Anziehen: Zähne dringen in die Auflagefläche ein
2. Lösen: Zähne scheren das Material ab
3. Nach dem Lösen: Oberflächenzustand nach dem Lösen

Illustration Funktionsprinzip