Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX®

BN 20001 - Senkkopfschrauben für Massivholz-Fussböden mit kleinem 60° Kopf, Fräsrippen und Innensechsrund T-STAR plus mit CUT-Spitze

Weitere Dokumentationen: www.spax.com

Kopfform
Kopfform Senk mit Fräsrippen
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft mit Schaft
Marke
Marke SPAX®
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche WIROX® mit Gleitschicht
Ausführung
Ausführung mit CUT-Spitze
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

Weitere Dokumentationen: www.spax.com

Zusätzliche Informationen

Die WIROX® Beschichtung ist ein alternativer Chrom-VI-freie Oberflächenüberzug mit deutlich höherem Korrosionsschutz als die herkömmliche gelbe galvanische Verzinkung.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senk mit Fräsrippen
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft mit Schaft
Marke
Marke SPAX®
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche WIROX® mit Gleitschicht
Ausführung
Ausführung mit CUT-Spitze
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise