EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Diverse Formen mit Innensechskant

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 11252 - ~ISO 7380-2 Linsenschrauben mit Flansch mit Innensechskant Stahl 010.9 schwarz
2 BN 30104 - ~ISO 7380-2 Linsenschrauben mit Flansch mit Innensechskant Stahl 010.9 verzinkt-blau
3 BN 1359 - ISO 7379 Pass-Schulterschrauben mit Innensechskant Stahl 012.9 / 12.9 schwarz
4 BN 19 - ISO 7380-1 Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft Stahl 010.9 schwarz
5 BN 30102 - ISO 7380-1 Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft Stahl 010.9 verzinkt-blau
6 BN 13255 - ISO 7380-1 Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft Stahl 010.9 Zinklamellen beschichtet
7 BN 30105 - DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt-blau
8 BN 2100 - ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt-blau
9 BN 20 - DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 010.9 / 10.9 schwarz
10 BN 21 - DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 010.9 / 10.9 verzinkt-blau
11 BN 1422 - DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 010.9 / 10.9 Zinklamellen beschichtet
12 BN 2101 - ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 010.9/10.9 schwarz
13 BN 2102 - ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 010.9/10.9 verzinkt-blau
14 BN 2103 - ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 010.9/10.9 Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
15 BN 1593 - ISO 7380-1 Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft INOX A2  
16 BN 8699 - ISO 7380-1 Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft INOX A4  
17 BN 616 - DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft INOX A2  
18 BN 4719 - DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft INOX A4  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22