Sechskantschrauben mit Schaft
BN 55
DIN 931
(Norm zurückgezogen)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
8.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Alle Eigenschaften
M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage
Norm
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
8.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
BN 20236 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
Sechskantschrauben ohne Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-gelb