EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Scheiben - Messing

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 560 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase Messing   blank
2 BN 561 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase Messing   vernickelt
3 BN 562 - DIN 125 B Scheiben mit Fase Messing   blank
4 BN 563 - DIN 125 B Scheiben mit Fase Messing   vernickelt
5 BN 565 - DIN 433 Scheiben ohne Fase für Zylinderschrauben Messing   blank
6 BN 566 - DIN 433 Scheiben ohne Fase für Zylinderschrauben Messing   vernickelt
7 BN 80018 - NFE 25-513 Z Scheiben ohne Fase Serie Z (schmal) Messing   blank
8 BN 80020 - NFE 25-513 M Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) Messing   blank
9 BN 567 Scheiben 1/2 stark Messing   vernickelt
10 BN 568 Fischbandringe Messing   vernickelt
11 BN 569 Scheiben für Senkschrauben 90° Messing   vernickelt
12 BN 31219 Scheiben für Senkschrauben 90° Messing   vernickelt
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22