EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Gewindestifte, Gewindestangen

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 617 - ISO 4026 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe INOX A2  
2 BN 4723 - ISO 4026 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe INOX A4  
3 BN 618 - ISO 4027 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze INOX A2  
4 BN 33032 - ISO 4027 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze INOX A4  
5 BN 621 - ISO 4029 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide INOX A2  
6 BN 4721 - ISO 4029 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide INOX A4  
7 BN 619 - ISO 4028 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen INOX A2  
8 BN 664 - DIN 551 Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe INOX A1  
9 BN 665 - DIN 553 Gewindestifte mit Schlitz und Spitze INOX A1  
10 BN 86200 - DIN 976-1 B Gewindebolzen mit Kuppe INOX A2  
11 BN 662 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 1 m INOX A2  
12 BN 663 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 1 m INOX A4  
13 BN 4877 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 2 m INOX A2  
14 BN 33034 - DIN 975 Gewindestangen metrisches Gewinde 2 m INOX A4  
15 BN 33058 - UNC Gewindestangen UNC INOX A4  
16 BN 84972 Einpressgewindebolzen INOX    
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22