EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Sechskantmuttern

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 | | 3 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 1633 - ~DIN 1587 Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben WGR Rathmann INOX 1.4301  
2 BN 630 - DIN 439 B Sechskantmuttern ~0,5d INOX A2  
3 BN 631 - DIN 439 B Sechskantmuttern ~0,5d INOX A4  
4 BN 20015 - DIN 439 B Sechskantmuttern ~0,5d metrisches Feingewinde INOX A2  
5 BN 33055 - DIN 439 B Sechskantmuttern ~0,5d metrisches Feingewinde INOX A4  
6 BN 633 - DIN 431 A Sechskantmuttern ~0,5d Rohrgewinde INOX A4  
7 BN 628 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d INOX A2  
8 BN 33023 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d INOX A2 verzinkt-blau verzinkt-blau
9 BN 33000 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d INOX A2 Delta-Seal silber
10 BN 629 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d INOX A4  
11 BN 33064 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d INOX A4 Delta-Seal silber
12 BN 20442 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d INOX A4 80  
13 BN 20355 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d INOX A2 mit Anti Friction Coating grau
14 BN 5713 - ISO 4032 Sechskantmuttern Typ 1 INOX A2  
15 BN 2586 - ISO 4032 Sechskantmuttern Typ 1 INOX A4  
16 BN 4876 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d metrisches Feingewinde INOX A4  
17 BN 1683 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d Linksgewinde INOX A2  
18 BN 33053 - DIN 934 Sechskantmuttern ~0,8d Linksgewinde INOX A4  
19 BN 632 - UNC Sechskantmuttern ~0,8d mit UNC Gewinde INOX A4  
20 BN 14307 Sechskant-Verlängerungsmuttern ~3d INOX A2  
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 | | 3 |    weiter >      Ende >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22