EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Stifte / Kerbnägel

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 33002 - DIN 7 Zylinderstifte INOX A1  
2 BN 31113 - ISO 2338 Zylinderstifte INOX A4  
3 BN 684 - ISO 2338 Zylinderstifte INOX A1 / A2  
4 BN 685 - ISO 2339 B Konische Stifte INOX A1  
5 BN 686 - VSM 12785 Schwerspannstifte mit Zahnschlitz INOX 1.4310  
6 BN 337 - ISO 8752 Spannstifte schwere Ausführung, geschlitzt INOX 1.4310  
7 BN 1351 - ISO 8750 Spiral-Spannstifte Regelausführung INOX 1.4310  
8 BN 688 - DIN 1476 Halbrundkerbnägel INOX A2  
9 BN 689 - ~UNI 7346 Hammerschrauben Typ U mit Halbrundkopf INOX A2  
10 BN 4629 - DIN 6885 A Federkeile (Passfedern) rundstirnig, ohne Anzug INOX A4  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22