Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Kuželové pružné podložky pro šroubové spoje

BN 1374

DIN 6796

~UNI 8836



Materiál
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava fosfátováno
Tvrdost
Tvrdost 420-490 HV

Všechny funkce


Norma

DIN 6796 ~UNI 8836

Funkce

Materiál
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava fosfátováno
Tvrdost
Tvrdost 420-490 HV