EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

DIN 128 A
  Norma stažena    

BN 769

Pružné podložky
prohnuté
Pružinová ocel
mechanicky pozinkováno modrý chromát
  • ~UNI 8839 A
  • ~ČSN 021731
 
M2,3; M33: není obsaženo v DIN 128
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22