Vějířové podložky tvar V pro šrouby se zápustnou hlavou
BN 786
DIN 6798 V
(Norma stažena)
~UNI 8842 V
Materiál |
Materiál
Pružinová ocel
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
černý
|
Tvrdost |
Tvrdost
350-425 HV
|
Všechny funkce
Norma
DIN 6798 V (Norma stažena)
~UNI 8842 V
Funkce
Materiál |
Materiál
Pružinová ocel
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
černý
|
Tvrdost |
Tvrdost
350-425 HV
|