Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Pojistné kroužky pro hřídele speciální provedení s oky

BN 820

DIN 471

~UNI 7435

~ČSN 022930



Materiál
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava černý

Všechny funkce

FR: mezní hodnota zatížení v drážce s ostrými okraji


Norma

DIN 471 ~UNI 7435 ~ČSN 022930

Funkce

Materiál
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava černý