Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Kruhové matice ~1,5d

BN 421

  • s trapézovým závitem DIN 103 - 7H

Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 5
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Všechny funkce


Informativní normy

  • s trapézovým závitem DIN 103 - 7H

Funkce

Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 5
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy




Vhodné pro toto


BN 420

Tyče s trapézovým závitem - 1 metr - Ocel - 4.6 - bez povrchové úpravy