Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Závrtné šrouby bez přesahu na závrtné straně, délka zašroubování ~1,25 d

BN 1433

DIN 939 Fo

~SN 212202

~UNI 5911

~ČSN 021176


  • Tolerance 6g

Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Všechny funkce


Norma

DIN 939 Fo ~SN 212202 ~UNI 5911 ~ČSN 021176

Informativní normy

  • Tolerance 6g

Dodatečné informace

Hloubka zašroubování b1 ~1,25d pro uložení 6H / 6g (bez přesahu).

Funkce

Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Poznámka k montáži

1. Maticová strana
2. Závrtná strana b1

Ilustrace poznámka k montáži