Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Závrtné šrouby s pevným uložením, délka zašroubování ~1,25 d

BN 436

DIN 939

~SN 212202

~UNI 5911

~ČSN 021176


  • Tolerance Sk6
  • Černěno / bez povrchové úpravy: dle volby výrobce

Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 8.8
Povrchová úprava
Povrchová úprava černěno / bez povrchové úpravy

Všechny funkce


Norma

DIN 939 ~SN 212202 ~UNI 5911 ~ČSN 021176

Informativní normy

  • Tolerance Sk6
  • Černěno / bez povrchové úpravy: dle volby výrobce

Dodatečné informace

Konec pro zašroubování b1 ~1,25d pro montáž s přesahem fit 6H / Sk6

Funkce

Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 8.8
Povrchová úprava
Povrchová úprava černěno / bez povrchové úpravy

Poznámka k montáži

1. Maticová strana
2. Závrtná strana b1

Ilustrace poznámka k montáži