Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

MIKALOR ASFA-L

BN 2119 - Sada hadicových spon pro střední tlak se šroubovákem

DIN 3017


  • ASFA-L 9 mm lehká řada

Značka
Značka MIKALOR
Produktová řada
Produktová řada ASFA-L
Materiál
Materiál Nerezová ocel / ocel pozinkovaná
Provedení materiálu
Provedení materiálu W2

Všechny funkce

Cena netto za sestavu


Norma

DIN 3017

Informativní normy

  • ASFA-L 9 mm lehká řada

Funkce

Značka
Značka MIKALOR
Produktová řada
Produktová řada ASFA-L
Materiál
Materiál Nerezová ocel / ocel pozinkovaná
Provedení materiálu
Provedení materiálu W2

Obsah sady


Obsah BN 1367
Množství / Průměr hadice d1
20 / 8-16
20 / 12-22
20 / 16-27
20 / 20-32
15 / 25-40
10 / 32-50
5 / 40-60

1 Šroubovák BN20577

Cena netto za sestavu