Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H

BN 8092

DIN 7985 A

(Norma stažena)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147



Tvar hlavy
Tvar hlavy Čočková
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka H (Phillips)
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 4.8
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno žlutě

Všechny funkce


Norma

DIN 7985 A (Norma stažena) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

Dodatečné informace

Všechny délky se závitem až k hlavě

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Čočková
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka H (Phillips)
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 4.8
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno žlutě