Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Závěsné šrouby

BN 33042

DIN 580

~ISO 3266

~UNI 2947

~ČSN 021369



Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

M6a: není obsaženo v DIN 580


Norma

DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369

Dodatečné informace

S jemným a jiným druhem závitu na poptání

Funkce

Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4
Návody k použití
Návody k použití

Princip funkce

Při zavěšení břemene použitím jednoho nebo dvou závěsných šroubů s horizontálním úhlem závěsu větším než 45° nepřekračujte z bezpečnostních důvodů mezní hodnoty zatížení uvedené v tabulce.
Mezní hodnoty nosností uvedené v tabulce platí za předpokladu, že:
- závěsný šroub s okem je zcela zašroubován,
- slepé otvory jsou dostatečně hluboké, aby mohl být závěsný šroub s okem dotažen až k dosedací ploše,
- hloubka závitu je dostatečně hluboká, aby mohl být závěsný šroub s okem dotažen až k dosedací ploše,
- hloubka závitu je dostatečná,
- závěsný šroub s okem musí odolat vyvozeným sílám při zatížení bez deformace

Doporučení: Před instalací závěsného šroubu s okem zajistěte správné usazení a proveďte kontrolu nepoškozenosti (např. koroze, trhliny, stopy po potlučení, deformace).
Závěsné šrouby se zjevným poškozením nesmí být použity.

Poznámka k montáži

Mezní hodnoty zatížení v kg
A: axiální na jeden šroub
B: na jeden šroub ≤ 45°
C: pro každý závěsný šroub s úhlem závěsu > 45° až 60° nebo pro stranově upevněného šroubu s úhlem závěsu ≤ 45°
Závěsné šrouby s okem musí být vždy dotaženy ke kontaktnímu povrchu. Příčná zatížení nejsou povolena. Pro zajištění správné polohy musí být použity vhodné podložky.
Pokud je protikusem matice, závěsný šroub by měl být vybaven podložkou (0,8xd).
Při použití pro dočasné upevnění velkých předmětů, měl by být použit šroub s následujícím větším rozměrem závitu.

Ilustrace poznámka k montáži


Varování

Výrobky jsou předmětem příslušných bezpečnostních norem v případě použití jako zařízení pro zavěšení břemena. Předpisy pro montáž a zatížení musí být dodrženy.