Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Závěsné matice

BN 259

DIN 582

~ČSN 021669



Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Typ materiálu
Typ materiálu C15E
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

M6a: není obsaženo v DIN 582


Norma

DIN 582 ~ČSN 021669

Dodatečné informace

S jemným a jiným druhem závitu na poptání

Funkce

Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Typ materiálu
Typ materiálu C15E
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Návody k použití
Návody k použití

Princip funkce

Při zavěšení břemene použitím jedné nebo dvou závěsných matic s okem s horizontálním úhlem závěsu větším než 45° nepřekračujte z bezpečnostních důvodů mezní hodnoty zatížení uvedené v tabulce.
Mezní hodnoty nosností uvedené v tabulce platí za předpokladu, že:
- závěsná matice s okem je zcela zašroubována,
- závěsná matice musí být dotažena až k dosedací ploše,
- délka závitu protikusu je dostatečně veliká,
- pevnost šroubového závitu protikusu je dostatečná

Doporučení: Před instalací závěsné matice s okem zajistěte správné usazení a proveďte kontrolu nepoškozenosti (např. koroze, trhliny, stopy po potlučení, deformace).
Závěsné matice se zjevným poškozením nesmí být použity.

Poznámka k montáži

Mezní hodnoty zatížení v kg
A: axiální na jednu matici
B: na jednu matici ≤ 45°
C: pro každý závěsný matici s úhlem závěsu > 45° až 60° nebo pro stranově upevněného matici s úhlem závěsu ≤ 45°
Závěsné matice s okem musí být vždy dotaženy ke kontaktnímu povrchu. Příčná zatížení nejsou povolena. Pro zajištění správné polohy musí být použity vhodné podložky.
Pod hlavou šroubu musí být podložka.
Při použití pro dočasné upevnění velkých předmětů, měl by být použit šroub s následujícím větším rozměrem závitu.

Ilustrace poznámka k montáži


Varování

Výrobky jsou předmětem příslušných bezpečnostních norem v případě použití jako zařízení pro zavěšení břemena. Předpisy pro montáž a zatížení musí být dodrženy.