Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Svorky lan

BN 297

DIN 741

(Norma stažena)


  • Svorka: temperovaná litina
  • Upínka a matice: ocel

Materiál
Materiál Temperovaná litina / ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Všechny funkce


Norma

DIN 741 (Norma stažena)

Informativní normy

  • Svorka: temperovaná litina
  • Upínka a matice: ocel

Dodatečné informace

Svorky lan podle DIN 741 nejsou vhodné pro bezpečnostní použití. Bezpečnostní požadavky - viz DIN 1142 / EN 13411-5.

Funkce

Materiál
Materiál Temperovaná litina / ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Poznámka k montáži

1 = správně
2 = špatně
Svorka musí být vždy umístěna na nosné části lana, zatímco oblouk musí být umístěn na koncové (krátké) části lana. Vzdálenost oblouku = 6 x průměr lana. Moment musí být kontrolován během montáže, před a po prvním použití.

Ilustrace poznámka k montáži