Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šestihranné matice ~0,5d s jemným závitem

BN 1207

DIN 439 B

(Norma stažena)

~ISO 8675

~UNI 5589

~ČSN 021403



Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 04
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Všechny funkce

M4; M5; M6: není obsaženo v DIN 439, M10; M12; M14; M22: rozmĕr klíče podle ISO na vyžádání


Norma

DIN 439 B (Norma stažena) ~ISO 8675 ~UNI 5589 ~ČSN 021403

Funkce

Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 04
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře