Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vargal®

BN 20125 - Šestihranné samojistné matice celokovové

  • Pružina: ocel nerezová

Značka
Značka Vargal®
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti ~8
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Všechny funkce


Informativní normy

  • Pružina: ocel nerezová

Funkce

Značka
Značka Vargal®
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti ~8
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Varování

Upozornění na snížené utahovací momenty:
- 20% pro M6 do M24
- 45% pro M27 do M36
hodnot utahovacích momentů, uvedených v technické části. Tyto hodnoty odpovídají průměrnému koeficientu tření µ = 0,1.
Další snížení je nutné v případě použití následujících způsobů utahování:
- 5% pro elektronický momentový klíč
- 10% pro mechanický momentový klíč
- 20% pro ruční utahování