Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šestihranné přivařovací matice

BN 193

DIN 929



Materiál
Materiál Ocel
Typ materiálu
Typ materiálu max. C 0,25%
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Všechny funkce


Norma

DIN 929

Dodatečné informace

Přivařovací matice mohou být při plném využití zatížení párovány se šrouby třídy pevnosti < 8.8.

Funkce

Materiál
Materiál Ocel
Typ materiálu
Typ materiálu max. C 0,25%
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Podobné produkty