Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TUBTARA® UT 95

BN 14312 - Sada nýtovacích matic

Technické informace: Download (PDF)

Značka
Značka TUBTARA®
Produktová řada
Produktová řada UT 95

Všechny funkce

Cena za sadu


Informativní normy

Technické informace: Download (PDF)

Funkce

Značka
Značka TUBTARA®
Produktová řada
Produktová řada UT 95

Obsah sady


1 ruční montážní kleště MS3, přizpůsobeno pro M5
2 naústky M4 / M6
2 trny M4 / M6 (se soustruženou hlavou)
1 šestihranný klíč

Nýtovací matice:
- z ocele M4-M5, svěrný rozsah 0,25 - 3 mm
- z hliníku M4-M6, svěrný rozsah 0,25 - 3 mm