Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AVDEL® 742

BN 6429 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství

  • Pracovní rozsah: hliník, ocel M3-M12 / INOX M3-M10
  • Kontrola zdvihu
  • Hmotnost: 2,2 kg
  • Délka: ~250 mm, výška: ~280 mm
  • Délka zdvihu: max. 7 mm
  • Zugkraft (bei 5 bar): 19,1 kN
  • Provozní tlak: 5-7 bar

Značka
Značka AVDEL®
Produktová řada
Produktová řada 742
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

Netto cena za kus


Informativní normy

  • Pracovní rozsah: hliník, ocel M3-M12 / INOX M3-M10
  • Kontrola zdvihu
  • Hmotnost: 2,2 kg
  • Délka: ~250 mm, výška: ~280 mm
  • Délka zdvihu: max. 7 mm
  • Zugkraft (bei 5 bar): 19,1 kN
  • Provozní tlak: 5-7 bar

Dodatečné informace

Na jiný průměr závitu je možno montážní nástroj model 742 přenastavit výměnou příslušenství (BN 6428).

Funkce

Značka
Značka AVDEL®
Produktová řada
Produktová řada 742
Návody k použití
Návody k použití

Obsah sady

Včetně kufříku




Vhodné pro toto


BN 6428

AVDEL® - Kompletní sada TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel - bez povrchové úpravy

BN 6430

AVDEL® - Trn pro hydropneumatický montážní nástroj - Ocel - černý

BN 6431

AVDEL® 742 / XTN20 - Redukční objímka k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel - černý

BN 6432

AVDEL® 742 / XTN20 - Unášecí trn k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel - černý

BN 6433

AVDEL® 742 / XTN20 - Náustky k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel - černý

BN 6434

AVDEL® 742 / XTN20 - Pojistný kroužek pro náustky - Ocel - černý