Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ensat® 302

BN 1224 - Sada samořezných závitových vložek s řeznou drážkou, pro lehké kovy, termoplasty a termosety


Tvar hlavy
Tvar hlavy Bez hlavy
Značka
Značka Ensat®
Produktová řada
Produktová řada 302
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno žlutě

Všechny funkce

Cena za sadu


Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Bez hlavy
Značka
Značka Ensat®
Produktová řada
Produktová řada 302
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno žlutě

Obsah sady


Množství / Rozměr
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
  8 / M10
  5 / M12
  3 / M14
  2 / M16


Varování

ISO 4042
Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití




Vhodné pro toto


BN 1181

Ensat® 610 - Ruční montážní nástroje pro samořezné závitové vložky - Ocel - černý

BN 1182

Ensat® 620 - Montážní nástroje pro elektrické a pneumatické šroubováky pro samořezné závitové vložky - Ocel - černý