Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Ensat® 620

BN 1182 - Montážní nástroje pro elektrické a pneumatické šroubováky pro samořezné závitové vložky

  • Se čtyřhranným pohonem

Značka
Značka Ensat®
Produktová řada
Produktová řada 620
Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava černý

Všechny funkce

Netto cena za kus


Informativní normy

  • Se čtyřhranným pohonem

Funkce

Značka
Značka Ensat®
Produktová řada
Produktová řada 620
Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava černý



Vhodné pro toto


BN 1183

Ensat® 620 - Vodicí šroub pro montážní nástroje typ 620 - Ocel - černý

BN 1185

Ensat® 620 - Unášecí hřídel pro montážní nástroje typ 620 - Ocel - bez povrchové úpravy

BN 1187

Ensat® 620 - Kuličkové ložisko pro montážní nástroje typ 620 - Ocel - bez povrchové úpravy