Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AMECOIL® SR

BN 910 - Závitové vložky z drátu s jazýčkem s průběžným závitem

~DIN 8140 A



Značka
Značka AMECOIL®
Produktová řada
Produktová řada SR
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2
Barva
Barva přírodní

Všechny funkce

L = jmenovitá délka před montáží ca. o 1/3 kratší


Norma

~DIN 8140 A

Funkce

Značka
Značka AMECOIL®
Produktová řada
Produktová řada SR
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2
Barva
Barva přírodní

Poznámka k montáži

1. Vyvrtat otvor
2. Vyřezat závit
3. Montáž ručním nástrojem
4. Montáž montážním vřetenem
5. Odlomení unášecí části

Ilustrace poznámka k montáži





Vhodné pro toto


BN 56050

AMECOIL® SR - Ruční montážní nástroje s klikovým pohonem kompletně vybavené pro AMECOIL® závitové vložky z drátu s jazýčkem - Ocel - bez povrchové úpravy

BN 56043

AMECOIL® SR - Ruční závitník pro AMECOIL® závitové vložky z drátu normální závit - Ocel - bez povrchové úpravy

BN 56053

AMECOIL® SR - Strojní závitník pro závity se slepými otvory pro AMECOIL® závitové vložky z drátu - Ocel - bez povrchové úpravy

BN 56051

AMECOIL® SR - Ruční demontážní nástroje pro AMECOIL® závitové vložky z drátu s jazýčkem - Ocel - bez povrchové úpravy

BN 56054

AMECOIL® SR - Ruční odlamovače čepů pro AMECOIL® závitové vložky z drátu s jazýčkem - Ocel - bez povrchové úpravy