EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Podložky

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 713 - DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Ocel 140 HV bez povrchové úpravy
2 BN 14683 - DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Ocel 140 HV černěno
3 BN 715 - DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Ocel 140 HV pozinkováno modře
4 BN 717 - DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Ocel 140 HV pozinkováno žlutě
5 BN 718 - DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Ocel 140 HV žárový zinek
6 BN 342 - DIN 125 A Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 Ocel 200 HV bez povrchové úpravy
7 BN 5282 - DIN 125 A Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 Ocel 200 HV fosfátováno
8 BN 343 - DIN 125 A Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 Ocel 200 HV pozinkováno modře
9 BN 20508 - DIN 125 A Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 Ocel 200 HV pozinkováno modře ecosyn®-lubric Black
10 BN 20538 - DIN 125 A Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 Ocel 200 HV pozinkováno modře ecosyn®-lubric Silver
11 BN 30713 - DIN 125 A Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 Ocel 200 HV žárový zinek
12 BN 20734 - ISO 7089 Ploché podložky bez sražení pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 Ocel 200 HV zinkové lamely GEOMET® 500 A
13 BN 20368 - ISO 7089 Ploché podložky bez sražení pro šrouby do třídy pevnosti 10.9 Ocel 300 HV bez povrchové úpravy
14 BN 20369 - ISO 7089 Ploché podložky bez sražení pro šrouby do třídy pevnosti 10.9 Ocel 300 HV zinkové lamely
15 BN 20729 - ISO 7089 Ploché podložky bez sražení pro šrouby do třídy pevnosti 10.9 Ocel 300 HV žárový zinek
16 BN 20735 - ISO 7093-1 Ploché podložky bez sražení, velké, pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 Ocel 200 HV zinkové lamely GEOMET® 500 A
17 BN 714 - VSM 13904 Ploché podložky bez sražení, velké Ocel   bez povrchové úpravy
18 BN 716 - VSM 13904 Ploché podložky bez sražení, velké Ocel   pozinkováno modře
19 BN 65008 - DIN 134 Ploché podložky bez sražení Ocel   pozinkováno modře
20 BN 726 - DIN 433 Ploché podložky bez sražení pro šrouby s válcovou hlavou Ocel 140 HV pozinkováno modře
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22