EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Pojistné kroužky pro hřídele a otvory

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 809 - DIN 6799 Pojistné kroužky pro hřídele volné Pružinová ocel 460-580 HV černý
2 BN 810 - DIN 6799 Pojistné kroužky pro hřídele volné Pružinová ocel 460-580 HV pozinkováno modře
3 BN 811 - DIN 6799 Pojistné kroužky pro hřídele v zásobníku Pružinová ocel 460-580 HV černý
4 BN 812 - DIN 6799 Pojistné kroužky pro hřídele v zásobníku Pružinová ocel 460-580 HV pozinkováno modře
5 BN 1178 Montážní přípravek pro pojistné kroužky DIN 6799 Benzing Ocel    
6 BN 1179 Nasazovací nástroj pro pojistné kroužky DIN 6799 krátký Benzing      
7 BN 1180 Nasazovací nástroj pro pojistné kroužky DIN 6799 dlouhý Benzing      
8 BN 813 Pojistné kroužky pro hřídele speciální rozměry Benzing Pružinová ocel   černý
9 BN 818 - DIN 471 Pojistné kroužky pro hřídele standartní provedení Pružinová ocel   černý
10 BN 819 - DIN 471 Pojistné kroužky pro hřídele standartní provedení Pružinová ocel   mechanicky pozinkováno modrý chromát
11 BN 820 - DIN 471 Pojistné kroužky pro hřídele speciální provedení s oky Pružinová ocel   černý
12 BN 821 - DIN 471 Pojistné kroužky pro hřídele pro vysoká zatížení Pružinová ocel   černý
13 BN 829 V-pojistné kroužky pro hřídele typ A Pružinová ocel   černý
14 BN 831 Polokruhové pojistné kroužky pro hřídele Benzing Pružinová ocel   černý
15 BN 814 Pojistné podložky pro vymezení axiální vůle Benzing Pružinová ocel   černý
16 BN 815 U-spony Benzing Pružinová ocel   černý
17 BN 816 Kroužkové spony Pružinová ocel   černý
18 BN 825 - DIN 7993 A Pojistné kroužky pro hřídele z kruhového drátu Pružinová ocel   černý
19 BN 832 Rozpěrné kroužky pro hřídele bez drážky Benzing Pružinová ocel   černý
20 BN 833 Pojistné kroužky pro hřídele bez drážky Quicklock® Pružinová ocel   černý
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22