EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Obráběné šrouby

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 402 - DIN 84 A Šrouby s válcovou hlavou s drážkou obráběné Automatová ocel   bez povrchové úpravy
2 BN 406 - DIN 963 A Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou, obráběné Automatová ocel   bez povrchové úpravy
3 BN 405 - DIN 921 Šrouby s velkou plochou hlavou s drážkou Ocel 4.8 pozinkováno modře
4 BN 408 - DIN 404 Šrouby s otvory v hlavě s drážkou, obráběné Automatová ocel   pozinkováno modře
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22