EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Závitové tyče

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 413 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 1 metr Ocel 4.6 / 4.8 bez povrchové úpravy
2 BN 419 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 1 metr Ocel 4.6 / 4.8 pozinkováno modře
3 BN 33063 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 1 metr Ocel 4.6 / 4.8 žárový zinek
4 BN 111 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 2 metr Ocel 4.6 / 4.8 pozinkováno modře
5 BN 1203 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 3 metry Ocel 4.6 / 4.8 bez povrchové úpravy
6 BN 414 - DIN 975 Závitové tyče s metrickým levým závitem Ocel 4.6 bez povrchové úpravy
7 BN 415 - DIN 975 Závitové tyče s metrickým jemným závitem Ocel 4.6 bez povrchové úpravy
8 BN 416 - UNC Závitové tyče UNC Ocel 4.6 bez povrchové úpravy
9 BN 418 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit Ocel 8.8 bez povrchové úpravy
10 BN 5269 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit Ocel 8.8 pozinkováno modře
11 BN 30602 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit Ocel 8.8 žárový zinek
12 BN 420 Tyče s trapézovým závitem trapézový závit DIN 103 - 7e Ocel 4.6 bez povrchové úpravy
13 BN 423 Šestihranné matice ~1,5d s trapézovým závitem DIN 103 - 7H Ocel 5 bez povrchové úpravy
14 BN 421 Kruhové matice ~1,5d s trapézovým závitem DIN 103 - 7H Ocel 5 bez povrchové úpravy
15 BN 662 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 1 m Nerezová ocel A2  
16 BN 663 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 1 m Nerezová ocel A4  
17 BN 4877 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 2 m Nerezová ocel A2  
18 BN 33034 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 2 m Nerezová ocel A4  
19 BN 1072 - ~DIN 975 Závitové tyče metrický závit Polyamid PA 6.6 přírodní
20 BN 552 - ~DIN 975 Závitové tyče metrický závit Mosaz   bez povrchové úpravy
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22